Publicar produtos
ALINP Active Local Input Panel
ALINP Active Local Input Panel
    Biamp

    ALINP Active Local Input Panel

    Traduzido por Google,

    Em muitas aplicações, um controle de entrada local pode ser útil e, acima de tudo, um produto que economiza tempo. Sem dispositivos complexos com vários botões para controlar - basta conectar e controlar o volume, nada mais, nada menos!

    Especialmente em salas onde muitas vezes uma fonte de música ou microfone é usado, o ALINP desempenha seu papel. Pense em salas de aula onde a cada hora um professor diferente usa a sala de aula e deseja conectar seu laptop ou salas de reunião onde as apresentações são feitas regularmente. E as salas multifuncionais, bares, restaurantes ou salas de banquetes? Com o ALINP você pode conectar seu dispositivo em um piscar de olhos!

    O ALINP é um painel de controle de parede de entrada local que permite conectar uma fonte de música e/ou microfone dinâmico. A fonte de música conectada (via entrada de linha estéreo somada a mono internamente) e o microfone (via entrada XLR) possuem controle de volume individual. O pré-amplificador de microfone integrado e o transformador de entrada de alta qualidade (para evitar loops de terra) garantem uma qualidade de áudio excepcional. A linha e a entrada do microfone são mixadas automaticamente para que apenas uma entrada no seu pré-amplificador ou amplificador de mixagem seja usada. A entrada do microfone XLR não está fornecendo alimentação fantasma.

    Especificação
    • Keywords: alinp, active local input panel, local input panel, input panel, panel, local input, connect music source, microphone, dynamic, stereo line-in, xlr-input, xlr, input, standard in-wall box, e-modin, n-modin,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalinp_commercial-audio-control-interface
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Control Interfaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles