Publicar produtos
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
    Biamp

    CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier

    Traduzido por Google,

    O versátil amplificador de potência CHAMP-4 faz parte da revolucionária série CHAMP de amplificadores de potência resfriados por convecção, o que torna esta unidade livre de manutenção. O CHAMP-4 não possui ventoinha interna, o que garante que o amplificador funcione de forma silenciosa e livre de poeira.

    O amplificador CHAMP-4 possui 4 canais de amplificador individuais, mas pode ser conectado em 2 canais estéreo ou até mesmo em um sistema de som 2.1. Use dois canais como canais de subwoofer e acione seus alto-falantes superiores com os dois canais restantes e experimente o puro poder musical do CHAMP-4. É apenas uma das maneiras pelas quais você pode usar este amplificador quádruplo.

    A tecnologia de proteção APC integrada permite predefinir o potencial de potência do amplificador. Ele analisa constantemente os sinais musicais recebidos e mantém a dinâmica viva. Um limitador de pico ultrarrápido adicional evita que o amplificador comece a cortar ou ficar distorcido.

    Especificação
    • Keywords: champ-4, champ4, champ 4, 4-channel, 4 channel, power amp, power amplifier, convection cooled, no fan, silent, noiseless, apc protection, music, champ-series, champ series, maintenance free, 4x125, 4x75, 2x230, 4 line inputs, 4 inputs, 4 outputs, 4 output channels,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachamp-4_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers