Publicar produtos
EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker
Biamp

EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker

Traduzido por Google,

O EN-CMX6T10 é um alto-falante de teto de 2 vias embutido feito de aço revestido a pó (equivalente a RAL 9010), equipado com um alto-falante de 2 vias de alta classe e um transformador multitap de 100 volts, todos certificados de acordo com EN 54-24, oferecendo um som detalhado e poderoso para aplicações exigentes.

A unidade está equipada com um bloco conector de linha de alto-falante de cerâmica, fusível térmico e cúpula metálica anti-fogo.

A instalação é facilitada graças aos grampos com mola e ao prensa-cabo PG16 incluído. O alto-falante se adapta a uma ampla gama de aplicações, desde música de fundo até sistemas de pager e evacuação.

Este alto-falante de som de alta qualidade está equipado com um transformador de potência de 1,5, 3, 6 e 10 watts.

Especificação
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cmx6t10, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message, two-way, 2 way, two way,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-cmx6t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers