O alto-falante de menor custo da linha Biamp, o CM10TB é ideal para aplicações como paging e música de fundo em uma variedade de locais, mas foi projetado especificamente para fornecer desempenho excepcional quando combinado com o sistema de comunicação de voz Vocia. O CM10TB oferece inteligibilidade de voz cristalina – um requisito crítico para qualquer aplicação de reforço de fala – enquanto sua cobertura ampla e uniforme supera a dos concorrentes.
O CM10TB utiliza uma construção traseira pré-montada que permite que ele seja facilmente montado em placas de forro ou tetos de drywall, proporcionando simplicidade incomparável para economias significativas nos custos de instalação. Com certificação UL1480A e UL2043, o CM10TB também atende aos requisitos de fiação do espaço plenum da cidade de Chicago e vem com acessórios adicionais para instalação em novas construções e fixação de cabos de segurança.
O CM10TB oferece a flexibilidade de operação de baixa impedância ou 70 V/100 V, ao mesmo tempo que apresenta uma chave seletora de potência frontal para ajustar os níveis de torneira antes de instalar a grade.