Publicar produtos
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O CM3T é um elegante alto-falante embutido de 70/100 Volts. Graças ao seu tamanho de ponto de halogênio, pode ser integrado em qualquer estilo de interior. É ideal para fala e música de fundo em áreas silenciosas, banheiros e vestiários.

    O alto-falante tem uma estrutura de metal completa e um cone de papel duplo revestido para a menor distorção e maior resistência contra a umidade.

    Além disso, o CM3T é fácil de instalar graças ao seu sistema de montagem simples e rápido (2 grampos de mola).

    Especificação
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers