Publicar produtos
CM4T 4" Dual Cone Loudspeaker, White
CM4T 4" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM4T 4" Dual Cone Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O CM4T é a combinação ideal entre tamanho e som. Apenas um tamanho maior do que um modelo de ponto de halogênio (CM3T), este alto-falante de 70/100 volts tem uma ótima aparência e produz um som incrivelmente poderoso.

    Para sistemas de 100 volts, diferentes derivações de energia estão presentes no transformador de linha embutido de alta qualidade: para música de fundo com baixo ruído de fundo, você pode usar torneiras de menor potência. Para obter o nível máximo de pressão sonora, use a torneira de maior potência. É ideal para aquelas situações em que você deseja um alto-falante pequeno e elegante com apenas um pouco de potência extra para fala e música de fundo!

    O CM4T possui uma estrutura totalmente metálica e um cone de papel duplo revestido para a menor distorção e maior resistência contra a umidade.

    O versátil alto-falante de montagem no teto CM4T agora vem com a adição da conexão de 70/100 volts, um logotipo removível elegante e elegante e um adesivo de toque redesenhado para fácil instalação. Os alto-falantes CM4T podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cm4t, 4', 4 inch, dual cone, 70/100 volt, 70/100, loudspeaker, loud speaker, speaker, back can, music, speech, interior, decoration, private, public, perforated, ceiling, tile, thin ceiling, background, black, white, paint, low impedance, ceiling mount,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm4t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers