Publicar produtos
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
    Biamp

    EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution

    Traduzido por Google,
    EasyConnect é uma solução de gerenciamento de cabos instalada em uma mesa projetada para eliminar desafios comuns de cabos essenciais ausentes ou muito curtos, ou tomadas elétricas não disponíveis ou convenientemente localizadas. O EasyConnect oferece o benefício secundário de gerenciamento de cabos bem organizado, onde os cabos são roteados de maneira organizada em vez de se arrastarem pelo chão. Pode ser configurado em várias combinações de opções de energia com ou sem pads de controle. Ter um painel de controle instalado na mesa torna o controle do equipamento AV um processo mais rápido e eficiente.
    Especificação
      • Configurable: supports one power connection and one control pad, or two power connections
      • Sliding cover with cable pass-through
      • 6 foot (1.7 m) cables pull out and retract easily for storage
      • Included cables: HDMI, VGA, 3.5 mm audio, USB-A, 2X CAT5
      • AC power connector options: EU, Universal, CH, or DK
      • Supports the following keypads: Impera Sierra II, Impera Echo, Impera Echo Plus, Impera Oscar
      • Direct-out 12V DC power supply
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: easyconnect, cable management

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasyconnect_tabletop-solution
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosTabletop Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio