Publicar produtos
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM1008 8" Two-Way Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante embutido de baixa impedância CM1008 pode ser usado com um amplificador hi-fi padrão ou profissional. Ele fornece um som poderoso, transparente e quente que cobre toda a faixa de frequência, o que o torna adequado para a distribuição de música em um nível de volume mais alto.

    A carcaça do CM1008 é feita de ABS de alta qualidade. Possui tweeter de 1” e o woofer reforçado de 8” é feito de polipropileno, o que o torna à prova de umidade (IP54). A grelha é em alumínio o que torna o CM1008 adequado para ser utilizado em ambientes húmidos.

    O alto-falante é fácil de instalar, devido ao seu sistema de montagem simples e rápido com 3 parafusos. Esses parafusos ficam escondidos atrás da grade do alto-falante, o que confere ao alto-falante um design moderno e marcante.

    Este alto-falante agora está atualizado com um novo conector Quick Fix para uma instalação ainda mais rápida e fácil.

    Os alto-falantes CM1008 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cm1008, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, black, white, quick mount, apart,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm1008_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers