Publicar produtos
CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W
Biamp

CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W

Traduzido por Google,

O CMAR5-W é um alto-falante bidirecional de 5,25 pés à prova de cloro e água salgada. Este alto-falante marítimo foi projetado especialmente para oferecer excelente som e eficiência, mesmo nas condições mais difíceis, úmidas e quentes.

Combinamos componentes da melhor qualidade com especificações de engenharia rigorosas, o que resulta em um alto-falante que oferece durabilidade e excelente som.

O invólucro totalmente plástico e a grade de aço inoxidável do alto-falante CMAR5-W são uma garantia absoluta contra ferrugem e permitem o uso em temperaturas de até 95°C. Ótimo para uso em iates, navios de cruzeiro ou saunas.

Especificação
  • Keywords: cmar5-w, cmar5, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacmar5-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers