Publicar produtos
Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traduzido por Google,

O ENT220 é um alto-falante de linha de coluna para todos os climas, alojado em um gabinete de PVC extrudado atraente e resistente. O maior membro da família ENTASYS 200, o ENT220 fornece controle direcional excepcional no eixo vertical para domar ambientes acústicos extremamente difíceis. Com potência suficiente para cobrir locais de médio e grande porte, um sistema de colunas ENT220 bem posicionadas é capaz de proporcionar inteligibilidade e excelente reprodução musical, sendo quase invisível. Ambientes ruidosos, reverberação excessiva e outras condições acústicas abaixo do ideal são tratadas sem esforço pelo ENT220. Casas de culto, locais de música e apresentações AV corporativas se beneficiarão do alto desempenho e versatilidade do ENT220.

No topo da linha está o ENT220 com vinte drivers LF para aprimorar o controle, a saída e o impacto do padrão de baixa frequência. A extensão ENT220 LF é igual a muitos alto-falantes de 12 polegadas, enquanto sua saída é igual ou maior que a maioria dos alto-falantes de 2 vias de 15 polegadas. Os crossovers passivos com circuitos de proteção dinâmicos exclusivos fornecem respostas de frequência plana enquanto protegem contra condições abusivas sem prejudicar a qualidade sônica.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: ent220, ent 220, all-weather, all weather, weather-resistant, weather resistant, column, line array, loud speaker, speaker, loudspeaker, heavy duty, extruded pvc enclosure, pvc enclosure, pvc, houses of worship, house of worship, music venue, corporate av presentations, av presentation, presentation room, point source, lf driver, low frequency pattern control, low frequency, pattern control, intelligibility, musical reproduction, noisy environments, excessive reverberation, reverberant, noisy area, directional control, vertical axis, difficult acoustic environment, difficult acoustic, community, community pro, passive crossover, dynamic, protection circuitry, flat frequency response, sonic quality,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaent220_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Column Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers