Publicar produtos
Desono™ COLS101 Two-Way 10 x 2" Column Loudspeaker
Desono™ COLS101 Two-Way 10 x 2" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLS101 Two-Way 10 x 2" Column Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    COLS101 é um alto-falante de coluna extra fino que é especialmente adequado para reprodução de som em locais acusticamente difíceis.

    A tecnologia avançada garante dispersão de som otimizada e inteligibilidade de fala aprimorada. Isso diminui a realimentação do microfone em locais reverberantes, como casas de culto, instalações esportivas, prédios públicos, bem como instalações para conferências e auditórios. Este alto-falante oferece design atemporal combinado com reprodução de som impecável.

    O COLS101 tem 10 x 2' woofers e 1 x 1' tweeter. Um suporte de parede padrão e ferramentas de instalação estão incluídos.

    Os alto-falantes COLS101 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cols101, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 10 x 2' woofers, 10x2, 2' woofer, 2 inch woofer, slim, slimeline, extra slim, column speaker, sound reproduction, sound, difficult area, difficult venue, difficult space, house of worship, sport facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacols101_desono-column
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Column
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers