O alto-falante de teto de instalação mais rápida da Biamp, o DC220T é um alto-falante de teto rebaixado com um driver full-range de 6,5 polegadas que oferece desempenho de áudio impressionante enquanto oferece um padrão de dispersão 20% mais amplo que os concorrentes. Ideal para música de fundo e paginação nítida em vários locais, ele foi projetado para fornecer desempenho excepcional quando combinado com o sistema de comunicação de voz Vocia.
A construção pré-montada permite a colocação rápida em grades de teto padrão de 2' x 2', reduzindo significativamente o tempo de trabalho de instalação. Além disso, o DC220T pode ser usado em grades de teto retangulares maiores de 2' x 4' com os trilhos cruzados em T incluídos. As porcas de fio incluídas facilitam conexões fáceis de 2 condutores.
Com certificação UL1480A e UL2043, o DC220T também atende aos requisitos de fiação do espaço plenum da cidade de Chicago e vem com acessórios adicionais para instalação em novas construções e fixação de cabos de segurança.
O DC220T oferece a flexibilidade de operação de baixa impedância ou 70 V/100 V, ao mesmo tempo que apresenta uma chave seletora de potência para ajuste conveniente dos níveis de tap.