Publicar produtos
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 800 Conference Room Hub

    Traduzido por Google,

    O Devio SCX 800 é um hub de sala de conferência compatível com os dispositivos de controle e áudio de rede da Biamp. Ele também possui áudio USB e sincronização HID que permitem que ele atue como um periférico de áudio de conferência quando conectado a dispositivos Biamp Modena ou sistemas de Comunicações Unificadas. A unidade inclui uma interface SIP VoIP via conexão Gigabit Ethernet, que suporta uma linha e duas apresentações de chamada. O Devio SCX possui cancelamento de eco acústico integrado e processamento suficiente para lidar com até 8 microfones Parlé da Biamp.

    O SCX 800 também é equipado com o inovador recurso Launch da Biamp. Com o Launch, o desempenho acústico da sala é analisado e otimizado com o toque de um botão, facilitando a entrega de experiências extraordinárias de forma consistente em toda a sua organização.

    Especificação
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 800, scx, 800, devio 800, conference room hub, huddle room, conferencing hub, scx-800, scx 800, devio, conferencing room hub,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadevio-scx-800_medium-large-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de produtosMedium Large Room Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação