Publicar produtos
IS8-215WR High Power Dual 15-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-215WR High Power Dual 15-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduzido por Google,

Os alto-falantes resistentes às intempéries Subwoofer 800 da SÉRIE I oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade modular e estética elegante para locais de apresentação modernos. Projetados para atender aos objetivos dos integradores de sistemas e consultores, acústica e mecanicamente, os subwoofers da SÉRIE I fornecem uma ampla gama de tamanhos e recursos que podem ser especificamente combinados com as necessidades de qualquer local moderno.

Cada gabinete foi cuidadosamente projetado para fornecer larguras de face correspondentes e localizações de pontos de suspensão para integração perfeita em matrizes voadas com modelos de gama completa da SÉRIE I quando uma extensão LF adicional é necessária.

O IS8-215WR é um subwoofer compacto e de radiação direta com portas grandes e balanceadas que fornecem ajuste de gabinete ideal e distribuição uniforme de pressão de ar para o cone do driver, reduzindo a distorção e estendendo a longevidade do sistema. Os drivers são carregados em volumes de ar individuais dentro do gabinete, isolando seu desempenho um do outro. Esse arranjo não apenas fornece proteção adicional aos drivers em caso de falhas, mas também permite que o projetista implemente técnicas de subwoofer direcional, como matrizes de disparo direcionado e padrões cardióides, dentro de um único gabinete ao usar qualquer modelo de subwoofer de driver duplo I SÉRIE.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
community ALC3202D é recomendado para este produto. Configurações de ALC de maior potência podem ser usadas com segurança

Especificação
  • Keywords: subwoofer, is8-215wr, is8 215wr, is8215wr, is8 215 wr, is8, 215, is8-215, is8 215, is8215, is8, 215, wr, sub woofer, i series, water resistant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicais8-215wr_community-subwoofer
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Subwoofers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers