Publicar produtos
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

Traduzido por Google,

DIMIC12 é uma estação de paging digital programável seletiva com a possibilidade de se comunicar com diferentes zonas em seu escritório. O DIMIC12 pode ser usado para 12 zonas diferentes. Quando o DIMIC12 é usado com AUDIOCONTROL12.8 você pode alocar botões para realizar ações como abrir uma porta, controlar uma fonte sonora, tocar uma campainha ou até mesmo iniciar uma série de comandos. Esta estação de paging foi projetada para uso com AUDIOCONTROL12.8 e fácil de configurar através da interface gráfica do usuário do host. O DIMIC12 combina um design discreto e elegante com uma qualidade de som notável. Possui processamento de som otimizado para fala e um microfone condensador unidirecional. A unidade possui configuração universal de botões de pressão, 12 botões de seleção configuráveis livres, LEDs de status, um botão push-to-talk e LED de status de paginação multicolorido. Expansível com máximo de 7 x DIMIC12S.

Especificação
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadimic12_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Microphones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPaging microphones
  • Código CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniclassMicrophones