Publicar produtos
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

Traduzido por Google,

DIMIC12S é uma unidade de extensão para a estação de paging digital DIMIC12. Por DIMIC12 você pode conectar até 7 unidades de expansão DIMIC12S permitindo um total de 96 botões programáveis disponíveis. Quando o DIMIC12S é usado com AUDIOCONTROL12.8 você pode alocar botões para realizar ações como abrir uma porta, controlar uma fonte sonora, tocar uma campainha ou até mesmo iniciar uma série de comandos. O DIMIC12S possui 12 botões de seleção configuráveis e LEDs de status gratuitos.

Especificação
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadimic12s_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Microphones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPaging microphones
  • Código CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniclassMicrophones