Publicar produtos
Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems
Biamp

Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems

Traduzido por Google,

O DS1357 contém um alto-falante de 5,25 polegadas de diâmetro montado no eixo. O invólucro compacto inclui uma inserção acústica complicada e retardante de chamas para reduzir ainda mais as ondas estacionárias e a ressonância metálica. O alto-falante de mascaramento de som DS1357 da Dynasound foi projetado para instalação rápida e fácil em arquitetura de estrutura aberta e acima de tetos falsos. Quando suspenso, o conjunto do alto-falante oferece uma aparência limpa, sem controles expostos ou fiação por baixo. O DS1357 fornece dispersão uniforme e é adequado para mascaramento de som, paginação e sinais de música.

Especificação
  • Keywords: ds1357, sound masking, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, sound masking, masking speaker, loudspeaker, dynasound, open structure architecture, open architecture, open ceiling, music, paging, suspended loudspeaker, suspended speaker, suspended assembly,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads1357_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Loudspeakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers