Publicar produtos
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    Traduzido por Google,

    O atenuador de grade de retorno de ar DS2022 foi projetado para instalação rápida e fácil em grades de retorno de ar no teto em sistemas de grade de teto suspenso 2×2. O DS2022 é usado para tratar acusticamente grades abertas de retorno de ar para uniformidade de mascaramento de som, atenuando a quantidade de som que pode passar diretamente através delas.

    Especificação
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicads2022-return-air-grill-attenuator
    • Familia de productoCambridge
    • Grupo de produtosAttenuator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado