Publicar produtos
Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

O modelo principal Desono DX-IC10 excede o desempenho dos modelos concorrentes de 'teto alto'. O DX-IC10 fornece música de primeiro plano de alto nível, paginação alta e clara (mesmo em ambientes ruidosos) e suporta prontamente grandes sistemas em instalações esportivas, clubes ou salas de concerto para atraso e preenchimento de zona. Substituto compacto e acessível para alto-falantes de teto típicos de 12 pés da concorrência.

Os DX-IC10s podem ser facilmente combinados com membros menores da família Desono DX devido à tecnologia de voz uniforme da Biamp, fornecendo potência adicional e resposta de LF em áreas que exigem isso. Apresentando design coaxial genuíno com ímãs separados para os drivers LF e HF, o DX-IC10 exibe distorção reduzida e sensibilidade líder do setor, permitindo um nível de saída de 3 dB a 6 dB maior, exigindo metade da potência de amplificação dos produtos concorrentes.

Especificação
  • Keywords: desono, dx-ic10, dx ic10, dxic10, ic10, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 10',

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-ic10_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers