Publicar produtos
Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

Com apenas 3,4' (86 mm) de profundidade, o DX-IC4LP resolve problemas de espaço que os produtos concorrentes não conseguem. Adequado para paginação, música de fundo ou para aumentar sistemas maiores, o DX-IC4LP é um artista versátil. Instala-se rapidamente e oferece uma cobertura excepcionalmente uniforme com excelentes propriedades sônicas.

A voz uniforme entre a família de produtos Desono DX facilita a combinação com os outros modelos da série, enquanto uma série de inovações de design diferencia a família de alto-falantes DX de outros produtos em seu tamanho e faixa de preço. Apresentando design coaxial genuíno com ímãs separados para os drivers LF e HF, o DX-IC4LP exibe distorção reduzida e sensibilidade líder do setor, permitindo um nível de saída de 3dB a 6dB maior, exigindo metade da potência de amplificação dos produtos concorrentes.

Especificação
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4lp, dx ic4lp, ic4lp, low profile, shallow, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4lp-w, 4.5'

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-ic4lp_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers