Publicar produtos
SPH16 Two-Way Pendant Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH16 Two-Way Pendant Sphere Loudspeaker

Traduzido por Google,

O SPH16 é um alto-falante de esfera pendente bidirecional de 100 volts com reprodução de som nítida. Esses alto-falantes permitem que uma dispersão de som alta e ampla seja produzida com um número mínimo de alto-falantes. O SPH16 é a solução mais econômica para música de fundo ou fala em instalações com tetos altos onde você precisa cobrir uma área ampla como armazéns, supermercados e edifícios industriais.

Este alto-falante bidirecional oferece música natural e alta inteligibilidade de fala para anúncios. O SPH16 possui uma caixa de plástico ABS, um woofer de cone de papel revestido de 5,25” e um tweeter de 1”. Este alto-falante possui várias tomadas de energia (transformador de 16 – 8 – 4 watts de 100 volts) e possui uma classificação IP53, o que o torna à prova de intempéries e UV. Inclui um cabo de 4,5 m com cordão de segurança no interior. Os alto-falantes SPH16 podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: sph16, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, two-way, two way, 2-way, 2 way, sphere, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart, commercial loudspeaker, commercial,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasph16_commercial-loudspeakers-pendant
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Pendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia