Publicar produtos
Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

Disponível em acabamento padrão branco ou preto, o poderoso e versátil Desono DX-IC6 oferece paginação de alta qualidade e desempenho musical adequado para inúmeras aplicações onde a importância da qualidade sonora não pode ser ignorada. Particularmente eficaz quando suportado pelo DX-IC10SUB, um sistema DX-IC6 é capaz de atender às necessidades exigentes a um custo geralmente associado a alto-falantes muito menores. Instala-se rapidamente e oferece uma cobertura excepcionalmente uniforme com excelentes propriedades sônicas.

A voz uniforme entre a família de produtos Desono DX facilita a combinação com os outros modelos da série, enquanto uma série de inovações de design diferencia o DX-IC6 de outros produtos em seu tamanho e faixa de preço. Apresentando um design coaxial genuíno com ímãs separados para os drivers LF e HF, o DX-IC6 exibe distorção reduzida e sensibilidade líder do setor, permitindo um nível de saída de 3 dB a 6 dB maior, exigindo metade da potência de amplificação dos produtos concorrentes.

Especificação
  • Keywords: desono, dx-ic6, dx ic6, dxic6, ic6, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 6.5-inch, 6.5 inch, 6.5inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, DSP, 6.5',

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-ic6_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers