Publicar produtos
Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

O Desono DX-IC8 reescreve a equação custo-desempenho para alto-falantes de teto de última geração. Capaz de atender a uma ampla variedade de necessidades, o DX-IC8 supera o desempenho dos modelos concorrentes de teto alto. Música de primeiro plano, paginação de alto nível e aumento de grandes sistemas de música como um atraso ou alto-falante de preenchimento em zonas auxiliares estão todos dentro da capacidade deste artista versátil. É ideal para aplicações em tetos altos.

A voz uniforme entre a família de produtos Desono DX facilita a combinação com os outros modelos da série, enquanto uma série de inovações de design diferencia o DX-IC8 de outros produtos em seu tamanho e faixa de preço. Apresentando um design coaxial genuíno com ímãs separados para os drivers LF e HF, o DX-IC8 exibe distorção reduzida e sensibilidade líder do setor, permitindo um nível de saída de 3 dB a 6 dB maior, exigindo metade da potência de amplificação dos produtos concorrentes.

Especificação
  • Keywords: desono, dx-ic8, dx ic8, dxic8, ic8, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 8-inch, 8 inch, 8inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 8',

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-ic8_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers