Publicar produtos
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante suspenso de duas vias P60DT 6,5 'proporciona uma dispersão excepcional para áreas e salas com tetos altos ou grandes espaços abertos, oferecendo uma fala clara e pureza musical. Disponível em preto e branco, o P60DT é adequado para uma ampla gama de aplicações de som de fundo e de primeiro plano. O sistema de suspensão de fio duplo Gripple™, conector de entrada/saída euroblock, cabos de alto-falante e rotativo de energia de 70/100 volts com conectividade de 16 ohms podem ser ocultados após a instalação pela tampa de design inovador. A estética atraente e a facilidade de instalação tornam este alto-falante uma ótima escolha.

    Especificação
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap60dt_desono-pendant
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers