Publicar produtos
E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White

Traduzido por Google,

O E-VOLST é um controle de volume estéreo de baixa impedância de 4 ohms que pode suportar até 2 x 40 watts de potência. É muito versátil graças à atenuação passo a passo em 10 passos.

O E-VOLST é construído em um chassi universal que pode ser facilmente integrado com Gira, Jung e Euro. Ele só pode ser usado com o E-MODON como um controle de volume montado na superfície.

Especificação
  • Keywords: e-volst, e-volst, euro volume control, euro volume, volst, 4 ohms, 2x40 watt, volume control, volst volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 4-ohms, e-modon, universal chassis, apart, stereo, stereo volume control,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicae-volst_commercial-audio-control-interface
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Control Interfaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles