Publicar produtos
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

Traduzido por Google,

O EN-MPBD5T10 é um projetor de som compacto e elegante feito de alumínio com revestimento em pó (equivalente a RAL 9010), equipado com 2 drivers de alta eficiência de gama completa de 5,25 polegadas e um transformador multi tap de 100 volts, todos certificados de acordo com EN 54-24. A unidade está equipada com um bloco conector de linha de alto-falante de cerâmica e um fusível térmico.

Com drivers de gama completa montados bidirecionais, o EN-MPBD5T10 é perfeito para instalações em corredores e salas para música de fundo, bem como para fins de chamada e evacuação.

Especificação
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers