Publicar produtos
Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traduzido por Google,

O menor membro da família ENTASYS 200, o ENT203 é uma excelente escolha quando clareza sônica e controle direcional previsível são necessários de um sistema de alto-falantes diminuto e discreto. Aplicações típicas incluem reforço de música e fala para pequenos locais de culto, salas de reunião de hotéis, estações de trânsito, música de fundo e de primeiro plano para hotéis, resorts e atrações temáticas e muito mais. Além disso, o ENT203 complementa e suporta alto-falantes maiores quando usado para preenchimento de atraso ou preenchimento de área, particularmente em ambientes reverberantes onde a diretividade controlada é vital para a inteligibilidade. O ENT203 emprega três drivers de cone LF de alta potência e uma matriz de tweeter HF Community CRE (Compact Ribbon Emulator) em uma configuração bidirecional de amplificação única.

Todos os modelos ENTASYS 200 estão disponíveis em acabamento padrão preto ou branco, incluem baixa impedância selecionável ou operação de 70/100 volts, um suporte de montagem de pan-tilt robusto e um olhal de segurança montado permanentemente. Os gabinetes pintáveis compartilham uma pegada de “lágrima” de 4-5/8 polegadas de largura por 7-1/2 polegadas de profundidade.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: ent203, ent 203, point source, two-way, compact, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, clarity, directional control, entasys 200 family, entasys, sonic clarity, predictable directional control, diminutive, unobtrusive, loudspeaker system, speech reinforcement, music reinforcement, houses of worship, meeting room, transit station, background music, foreground music, hotel, resorts, themed attraction, three high-power lf cone driver, lf cone driver, high power, low frequency, cre, compact ribbon emulator, hf tweeter, array, two way, single-amped configuration, community, communitypro, community pro,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaent203_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Column Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers