Publicar produtos
IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes SÉRIE I Compact 600 oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade e estética elegante para uma ampla gama de aplicações nos locais de apresentação de hoje. Projetado para atender aos objetivos de integradores de sistemas e consultores que precisam de alto-falantes muito compactos com excepcional fidelidade de campo próximo para aplicações de música de primeiro plano ou de fundo e projeção de voz articulada com recursos de saída muito altos para aplicações distribuídas e de preenchimento. Os alto-falantes compactos SÉRIE I são projetados para serem usados sozinhos ou integrados a sistemas maiores usando os modelos de Fonte Pontual (IP) ou Subwoofer (IS) SÉRIE I. Os suportes em U revestidos com pó de aço inoxidável opcionais fornecem uma solução de montagem fácil. Múltiplos pontos de fixação fornecem compatibilidade com uma variedade de suportes de montagem de terceiros.

O IC6-1062WR00 ocupa um espaço muito pequeno, mas fornece extensão LF e saída que excede em muito sua estatura graças a um woofer de alta sensibilidade, longa excursão de 6,5' e porta bass reflex estendida projetada com precisão. A alta frequência suave e estendida é fornecida por um diafragma de cúpula de tecido amortecido de 1' de radiação direta em um chifre raso com um motor de neodímio duplo resfriado por dissipador de calor e ferrofluido. Para garantir uma longa vida útil e desempenho livre de manutenção em quase todas as condições, o HF também é protegido pelo circuito de proteção de estágio duplo DYNA-TECH™ da Comunidade. O modelo IC6-1062WT00 expande a flexibilidade de aplicação fornecendo operação de 70V/100V.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: High Output 6.5-inch Two-Way Installation Loudspeaker, IC6-1062WR, IC61062WR, IC6 1062WR, IC6, 1062WR, 1062 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put, two-way installation, two way installation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaic6-1062wr_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers