Publicar produtos
Impera™ Lima Controller
Impera™ Lima Controller
    Biamp

    Impera™ Lima Controller

    Traduzido por Google,

    O Impera Lima serve como um controlador para painéis de toque Biamp, proporcionando fácil controle de todas as funções da sala. O Lima está equipado com duas interfaces RS-232 bidirecionais para enviar comandos para dispositivos AV com funcionalidade de feedback. 2 GPIO estão disponíveis para controle de relés, interruptores e sensores. O Impera Lima é um sistema de controle AV versátil para salas de reunião e pequenas salas de conferência.

    Os controladores do painel de toque Impera são configurados através do nosso software Project Designer .

    Especificação
      • Programmed via Project Designer software
      • 2 bi-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 2 built-in assignable relays
      • 2 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W)
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: touch panel control, controller, lima

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimpera-lima_touch-panel-controller
    • Familia de productoImpera
    • Grupo de produtosTouch Panel Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação