Publicar produtos
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Traduzido por Google,

    Alto-falante bidirecional de design de 5,25 pés.

    Ideal para fins de paginação e música de fundo de qualidade em restaurantes, consultórios médicos e salas de aula, seu design fresco e jovem se encaixa em qualquer decoração ou estilo de interior.

    Os alto-falantes OVO5 podem ser montados com o suporte de parede incluído ou podem ser colocados independentes em uma prateleira. O suporte permite um posicionamento flexível, enquanto a robusta carcaça de plástico ABS garante anos de diversão musical sem problemas. As braçadeiras de cabo Quick-Fit garantem uma montagem rápida e fácil. Os alto-falantes OVO5 podem ser pintados em qualquer cor.

    Os alto-falantes OVO5 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers