Publicar produtos
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante de design compacto KUBO3 vem com uma unidade de driver de alcance total de 3” e porta de reflexo de graves, proporcionando uma resposta de graves rápida e dinâmica. O excepcional KUBO3 projetado em forma de cubo simétrico produz 40 watts de potência dinâmica a 8 ohms. O suporte K-Mount combinado com os parafusos K de fixação cuidadosamente projetados garantem uma conexão de alto-falante segura e confortável. O fácil gerenciamento de cabos e a possibilidade de montagem vertical ou horizontal de 140° permitem que você instale o KUBO3 em qualquer lugar em qualquer tipo de parede ou teto. A conexão in & link com conectores euroblock oferece fácil encadeamento de vários alto-falantes KUBO. As tampas de fácil instalação, mantidas no lugar por 14 fortes ímãs de neodímio integrados, ocultam todas as conexões e ferragens de suporte em ambos os lados. O inédito e atemporal gabinete KUBO combina o áudio com qualquer tipo de interior, adicionando elegância a qualquer ambiente.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: kubo3, kubo 3, kubo, loudspeaker, loud speaker, speaker, 40w, 40watt, 40 watt, dynamic bass, symmetrical, cube, cube-shape, cube shape, retail, hospitality, audio, sound, music,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakubo3_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers