Publicar produtos
LVH-900/AS Beamforming Venue Horn
Biamp

LVH-900/AS Beamforming Venue Horn

Traduzido por Google,

O Beamforming Venue Horn da Community L SERIES LVH-900/AS da Biamp, combinado com os Community Amplified Loudspeaker Controllers (ALCs), adapta com precisão a diretividade de cada alto-falante, ou conjunto de alto-falantes, para atender aos requisitos de som em qualquer aplicação. Projetado para desempenho excepcional em grandes locais, cada modelo LVH-900 Active Standard (AS) consiste em quatro drivers LF de 12 polegadas, três drivers de compressão de médio porte Community M200E e quatro drivers de compressão HF de 1,5 polegadas. Usando técnicas com patente pendente, todos os drivers se integram em um único guia de onda triaxial que preenche toda a face de 36 x 31 polegadas do gabinete, fornecendo controle de padrão abaixo de 400 Hz.

LVH-900/AS (Padrão Ativo) consiste em dois modelos principais (versões interna ou externa), LVH-906 e LVH-909, com cobertura horizontal fixa de 60 e 90 graus. Cada modelo tem predefinições para formação de feixe de dispersão vertical em configurações de longa distância de 60°, 40°, 20° e gabinete duplo. Os modelos LVH-900/AS permitem configurações de DSP e controle de pares de drivers individuais para fornecer som uniforme para as áreas de audiência.

Aplicações típicas incluem reforço de música e fala para locais internos e externos, incluindo grandes locais de culto, estádios, teatros e muito mais. Possuindo recursos avançados, padrões de dispersão altamente focados, construção resistente a intempéries e, o mais importante, excelência sonora, os alto-falantes LVH-900 tornam as instalações não apenas rápidas e simples, mas também funcionalmente eficazes.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: lvh, beamforming, venue horn, array, lvh-900, 900, 900/as, 900as, 900-as, lvh900, lvh 900, speakers, loudspeaker, speaker, loudspeakers, community, loud speaker, large venue, stadium, theatre, houses of worship, arena, sports facility, sports complex, active standard, lvh-909, lvh-906, indoor, outdoor, all-weather, weather-resistant, vertical dispersion,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalvh900as_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers