Publicar produtos
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    Traduzido por Google,

    O revolucionário amplificador de mistura MA120 oferece ao usuário final um design de ponta inédito e facilidade de uso. O inovador painel frontal intuitivo é claro e fácil de usar, sem sinos e assobios desnecessários. O controle de volume rotativo no painel frontal é proeminente, iluminado, maior e colocado em primeiro plano, enquanto o controle de volume do microfone é menor e recuado.

    Este amplificador de potência de mixagem de classe d oferece 120 watts no modo de 70 ou 100 volts e vem com três entradas de microfone balanceadas, juntamente com quatro linhas estéreo, entradas mono somadas.

    Especificação
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicama120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers