Publicar produtos
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    Traduzido por Google,

    O compacto amplificador de mixagem MA60 de 9,5” tem uma interface amigável e intuitiva e um painel traseiro lógico inovador. A unidade vem com 1 entrada de microfone/linha e 2 linhas estéreo, entradas mono somadas. Na parte traseira, você pode encontrar um sistema inteligente de prioridade de 4 níveis da esquerda para a direita para roteamento de áudio, uma entrada de emergência, microfone de paginação com carrilhão e uma saída de substituição de 24 VCC. O design do MA60 é uma verdadeira redefinição do amplificador de mistura que remonta ao básico.

    Especificação
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicama60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers