Publicar produtos
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O MASK4CT tem um design exclusivo e oferece um som cristalino para todas as aplicações musicais. O MASK4CT pode ser usado como um alto-falante de 70 V/100 V com derivação de energia em 20 - 10 - 5 - 2,5 watts em 100 V ou como um alto-falante de baixa impedância de 16 ohms. Isso resulta em um alto-falante versátil que pode ser usado em qualquer local e em qualquer aplicação. O gabinete é feito de ABS PP4 reforçado de alta qualidade, com grade de alumínio. O design do MASK4CT garante alta qualidade e desempenho duradouro em uso interno e externo, mesmo sob condições climáticas extremas. O MASK4CT possui um poderoso woofer de cone de papel revestido de 4,25” e um tweeter de domo de seda de 1” que resulta em alto SPL e distorção extremamente baixa. Isso garante uma clareza sem precedentes em todo o espectro de frequência. A proteção integrada de 3 etapas e os componentes de alta qualidade tornam o MASK4CT um alto-falante ultra confiável e à prova de falhas, mesmo em cargas de alta potência. Graças ao design revolucionário do suporte ClickMount, o MASK4CT é rápido e fácil de instalar. Os cliques predefinidos no Clickmount garantem um alinhamento perfeito para cada alto-falante. Com o sistema discreto de gerenciamento de cabos, nível de bolha integrado e conectores de entrada/saída, todo o cabeamento é feito no suporte.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: mask4ct, mask 4ct, audio, music, loudspeaker, loud speaker, speaker, cabinet, mount, surfacemount, surface mount, 70/100, 70 volt, 100 volt, power tapping, low impedance, 16 ohm, pp4 abs, aluminum, ultra-reliable, fail safe, retail, hospitality, clickmount, click mount,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamask4ct_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers