Publicar produtos
MP16-G Compact Sound Projector
Biamp

MP16-G Compact Sound Projector

Traduzido por Google,

O MP16 é um projetor de som compacto de 100 volts que produz um som natural para música de fundo e reprodução de fala. Este alto-falante garante que as pessoas ouçam e entendam suas mensagens ou anúncios em alto e bom som em ruas comerciais, estacionamentos, docas de carga ou armazéns.

O MP16 permanecerá livre de ferrugem graças à sua grade e suporte de alumínio revestido. O woofer é um cone duplo de papel revestido de 5,25”.

A forma do suporte permite a instalação sem remover o suporte, o que economiza tempo. O MP16 combina uma carcaça robusta com uma boa qualidade de som, ideal para muitas aplicações industriais ou profissionais, tanto em ambientes internos quanto externos.

Os alto-falantes MP16 podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: apart, projector, horn, mp16-g, mp16g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamp16_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers