Publicar produtos
MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Traduzido por Google,

O MPLT62 é um projetor de música de alta qualidade bidirecional de 100 volts. Ele tem potência nominal de 62 watts RMS a 100 volts e derivações de transformador em 62 – 32 – 16 – 8 watts. Seu desempenho de saída de longo alcance oferece som de qualidade em longas distâncias e em áreas amplas com música e fala. A característica bidirecional faz com que sua música ainda soe natural, onde a caixa em forma de trompa garante que você cubra uma grande distância.

Graças à faixa de cobertura bem considerada, alta sensibilidade, alta saída, baixa distorção e resposta de frequência estendida, este alto-falante carregado com corneta MPLT62 é ideal para voz, música ou até mesmo sinais de alarme. Pode ser usado em aplicações externas, como instalações recreativas, escolas, estacionamentos, bem como grandes aplicações internas, como centros esportivos, aeroportos e salas de exposições.

A carcaça do MPLT62 é feita de ABS de alto impacto. Possui um woofer HD revestido de 6,5” e um driver de corneta de 1”. O suporte é feito de alumínio revestido, o que torna o alto-falante totalmente à prova de intempéries (IP66) e tem garantia contra corrosão.

O alto-falante MPLT62 pode ser pintado em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: mplt62-g, mplt62g, mplt62, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66, 62 watt, 62w, 62watt,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamplt62_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers