Publicar produtos
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Traduzido por Google,

    O OVO3T é um alto-falante bidirecional de 3 pés e é um dos modelos mais populares da série OVO.

    Os grampos de cabo Quick-Fit garantem uma montagem rápida e fácil, e os alto-falantes OVO3T podem ser pintados em qualquer cor.

    O alto-falante funciona em 100 volts, bem como em 16 ohms de baixa impedância. O suporte incluído permite um posicionamento flexível, enquanto a robusta carcaça de plástico ABS garante anos de diversão musical sem problemas.

    Especificação
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers