Publicar produtos
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
    Biamp

    OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black

    Traduzido por Google,

    OVO8P é um alto-falante ativo com excelente qualidade musical, reprodução de voz cristalina e alto nível de som com potência de saída de 60W. Este alto-falante bass reflex de gama completa é tão poderoso que você não precisa de um subwoofer para obter o som perfeito.

    O alto-falante bass reflex de 2 vias OVO8P possui um woofer de 8 polegadas e um tweeter de cúpula macia de 1 polegada. Você tem opções de controle de volume e controle separado de graves e agudos.

    Conectores de entrada balanceados e não balanceados no OVO8P são ideais para monitor AV e aplicações educacionais que requerem níveis de som muito altos. Há uma entrada RCA/Cinch para sinais de nível de linha desbalanceados e conectores XLR conectados macho e fêmea para sinais de nível de linha balanceados.

    O OVO8P foi projetado para uma ampla gama de aplicações de instalação interna, como salas de aula, grandes salas de reuniões, quartos de hotel ou muitas outras aplicações internas onde é necessário um alto-falante elegante, mas econômico. Em grandes áreas, você pode vincular vários OVO8Ps se conectá-los em paralelo.

    OVO8P tem muitas possibilidades de montagem na parede devido aos suportes de alto-falante de metal pintado que possuem vários ângulos de instalação. Graças ao suporte de chão, o OVO8P também pode ser colocado de forma independente.

    Especificação
    • Keywords: ovo, ovo 8p, ovo8p, ovo8p-bl, ovo8p-w, obo8pbl, obo8pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, 60 watt, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, stereo rca, cinch, input, xlr, xlr connector,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaovo8p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers