Publicar produtos
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
    Biamp

    Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar

    Traduzido por Google,

    A Parlé™ CBC 2500 PM é uma barra de conferência multifuncional para montagem no teto, ideal para espaços de colaboração onde a instalação na parede seria difícil. Com um design elegante que permite a instalação suspensa em qualquer teto aberto, graças a um sistema de fixação em poste com acabamento estético, a CBC 2500 PM é instalada de forma rápida e limpa, com apenas um ponto de fixação.

    Com cancelamento de eco acústico (AEC) e redução de ruído por IA integrados, o CBC 2500 PM utiliza um conjunto de 27 microfones e a tecnologia Biamp Beamtracking™ para rastrear ativamente e mixar de forma inteligente as conversas ao redor da sala. Dois alto-falantes inteligentes utilizam compensação de distorção e tecnologia de aprimoramento dinâmico de graves para criar um áudio envolvente com reprodução de voz superior.

    O CBC 2500 PM também conta com o Biamp Launch, um sistema de ajuste automático que otimiza o áudio para cada espaço de conferência específico.

    • Certificado para Microsoft Teams e Zoom.
    • A tecnologia de rastreamento de feixe rastreia ativamente e mistura conversas de forma inteligente.
    • Algoritmo de redução de ruído por IA para reprodução de voz nítida
    • alto-falantes inteligentes de baixa distorção
    • Biamp Launch para sintonia automática com um toque
    • Indicações LED para o estado mudo
    • Conjunto de montagem em poste incluído
    • Garantia de 3 anos
    Especificação
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      MountingSee data sheet for complete mounting specifications.
      Kit ContentsCeiling Mount Assembly (x1)
      Bar Mounting Plate (x1)
      Pipe (3 lengths): [6 inches, 1 foot, 2 feet (153, 305, 610 mm)]
      Bracket Coupler & Nut (x1)
      USB Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Power Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Lag Bolts (x4) & Instructions
      ENVIRONMENTAL
      Operating EnvironmentIndoor
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      Power ConsumptionContinuous Rated Power
      (6 dB crest factor, HPF @ 60 Hz): 20W
      Power InputUSB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz
      (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      Loudspeaker TypeTwo, low distortion speakers with dynamic bass enhancement and distortion compensation technology
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 inches (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m):
      90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      Sampling Rate48 kHz
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      Environmental RatingsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparle-cbc-2500-pm-all-in-one-conferencing-bar
    • Familia de productoParlé
    • Grupo de produtosConferencing Bars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio