Publicar produtos
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    Traduzido por Google,

    O PREZONE1 é um pré-amplificador/mixer estéreo multifuncional, que permite controlar independentemente o volume em 2 zonas estéreo. Dá-lhe a possibilidade de misturar facilmente os 2 níveis de microfone com uma das 4 fontes de música. O design inovador e extremamente intuitivo do painel frontal indicará instantaneamente como operar o PREZONE1 progressivo. O painel traseiro lógico dará a cada instalador uma compreensão instantânea de como instalar a unidade. É fácil distinguir o PREZONE1 de seus concorrentes. Sua maior relação sinal/ruído, facilidade de uso, design lógico e recursos de instalação versáteis o tornam adequado para quase todas as aplicações de áudio profissionais.

    Especificação
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprezone1_commercial-audio-preamplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Preamplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers