Publicar produtos
Cambridge QT X 600/600D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 600/600D Sound Masking Control Module

Traduzido por Google,

O módulo de controle Qt® X 600/600D é um gerador de mascaramento de som, controlador, equalizador de banda de terceira oitava e amplificador, com duas entradas de áudio auxiliares para permitir a distribuição de áudio de controladores de paginação e/ou tocadores de música (de fundo).

O Qt X 600/600D controla até seis zonas do padrão Qt ou emissores ativos. O módulo de controle Qt X 600/600D é um controlador compacto em rede de seis zonas adequado para instalações de até 72.000 pés quadrados (6.690 m 2 ). Cada zona pode ser ajustada independentemente para máscaras e níveis de áudio auxiliares e espectros.

Ambos os modelos apresentam compatibilidade total com o software de gerenciamento de sistema SageVue™ da Biamp. Quando vários controladores são incluídos em um único sistema, as entradas de áudio podem ser compartilhadas entre todos os controladores via AVB ou Dante (600/D).

Especificação
  • Keywords: qt x 600, qt x 600d, qtx600, qtx600d, qt x600, qt x600d, qtx 600, qtx 600d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 6 zone, six zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 600/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 72,000 square feet, 72000 sq ft,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqt-x-600-600d_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio