Publicar produtos
Cambridge QT X 805/805D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 805/805D Sound Masking Control Module

Traduzido por Google,

O módulo de controle Cambridge Qt® X 805/805D é um gerador de mascaramento de som, controlador, equalizador de banda de terceira oitava e amplificador, com duas entradas de áudio auxiliares que permitem a distribuição de áudio de controladores de paginação e/ou tocadores de música (de fundo). O Qt X 805/805D controla alto-falantes/emissores de mascaramento de som em instalações de campo direto e indireto (in-plenum) - ou uma mistura de ambos. Cada um dos oito alto-falantes/emissores de saída amplificados pode ser ajustado independentemente para máscaras e níveis de áudio auxiliares e espectros. Ambos os modelos apresentam compatibilidade total com o software de gerenciamento de sistema SageVue™ da Biamp e podem participar de sistemas Qt X maiores. Quando vários controladores Qt X são incluídos em um único sistema, as entradas de áudio podem ser compartilhadas entre todos os controladores via AVB ou Dante (805/D).

Especificação
  • Keywords: qt x 805, qt x 805d, qtx805, qtx805d, qt x805, qt x805d, qtx 805, qtx 805d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 8 zone, eight zone, emitter, control module, independent, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, dynasoundpro, amplified output, direct-field, indirect, direct field, in-plenum, qt x system,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqt-x-805-805d_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio