Publicar produtos
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

O R.35-3896, alojado no mesmo tamanho do R.35COAX de 10 polegadas, é um alto-falante triaxial de anel de carbono de 8 polegadas com a tecnologia MultiSource Waveguide™ exclusiva da Community, que integra habilmente a saída de drivers duplos de compressão de médios e um driver de compressão HF de saída de 1 polegada em uma única fonte coerente. Totalmente passivo, é dublado para reprodução musical plana sem EQ e oferece níveis SPL líderes de classe para um alto-falante de seu tamanho.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-35-3896_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers