Publicar produtos
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

O R.5-V2200 é um sistema completo de buzina/driver projetado para uso em reforço de som de alcance de voz e aplicações de anúncio/sinalização.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC404D é recomendada para este produto. Modelos ALC de maior potência também podem ser usados ​​com segurança.

Especificação
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Projectors And Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers