Publicar produtos
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes R.5-MAX oferecem excelente desempenho musical. Alojados em compartimentos do mesmo tamanho dos principais modelos R.5 da Community, os dois modelos R.5-MAX apresentam poderosos drivers HF de saída de 1,4 polegadas e woofers de neodímio de 600 W, oferecendo padrões de cobertura bem comportados, inteligibilidade excepcional e resposta de frequência plana. Enquanto fornece a excelente faixa dinâmica e projeção esperada da R SERIES, o R.5-MAX oferece aos ouvintes uma experiência musical superior com saída mais alta do que o R.5HP.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-5max_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers