Publicar produtos
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traduzido por Google,

O grande formato R1 oferece sensibilidade muito alta com controle de diretividade LF para 400 Hz. A buzina LF grande e profunda do R1 e o driver HF de saída de 1 polegada de diafragma grande fornecem maior extensão HF e saída LF do que o R.5HP com saída de banda de voz semelhante. Disponível em três opções de padrão de chifre - 60° x 40°, 60° x 60° ou 90° x 40°, o R1 de 12 polegadas oferece excelente diretividade de banda larga e é uma excelente escolha para locais de esportes internos excessivamente reverberantes e pequenos a médios estádios ao ar livre de tamanho.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar1_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers