Publicar produtos
R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

A família de alto-falantes R-MAX oferece excelente desempenho musical. Instalados no mesmo tamanho dos principais modelos R2 da Community, os modelos R2-MAX apresentam poderosos drivers HF de saída de 1,4 polegadas, drivers de médio porte de alto desempenho e woofers de neodímio de 600 W, oferecendo padrões de cobertura bem comportados, inteligibilidade excepcional e resposta de frequência plana. O R2-52MAX adiciona cobertura de longo alcance de 50° x 20° com alta potência de saída de 1 polegada HF e drivers duplos de médio porte M200HP. Enquanto fornecem a excelente faixa dinâmica e projeção esperadas da R SERIES, os alto-falantes R2-MAX oferecem aos ouvintes uma experiência musical superior com saída mais alta do que o R2 padrão.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: dual 12-inch high output, high performance three-way, r2-max, r2 max, r2, max, r2max

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar2-max_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers