Publicar produtos
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
    Biamp

    REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W

    Traduzido por Google,

    O REVAMP2250 é um amplificador de potência digital profissional de 2 canais com potência de saída de 2 x 350 watts a 4 ohms, mas também pode ser conectado em ponte (1 x 700 watts a 8 ohms). A unidade incorpora uma fonte de alimentação SMPS altamente eficiente e saídas com topologia de saída Classe D eficiente.

    O processador de sinal digital interno opera com um simples botão na parte traseira da unidade para selecionar um modo de operação (6 predefinições). Um exemplo de predefinição é a combinação de subwoofer CH1 e carga de trafo CH2. Neste exemplo, você tem um filtro passa-baixo para maior estabilidade ao usar transformadores de 100 volts na saída, permitindo que você use alto-falantes de 100 volts como alto-falantes superiores combinados com um subwoofer padrão de baixa impedância. Com as outras predefinições, os canais podem ser interligados e os filtros passa-alto podem ser aplicados a um canal.

    Facilidade de uso, alta tecnologia, confiabilidade e grande potência de saída nunca foram tão habilmente combinados como neste amplificador REVAMP2250.

    Especificação
    • Keywords: revamp2250, revamp 2250, digital amplifier, amplifier, 2250, 2-channel, 2 channel, 2x250watts, 2x250 watts, 2x350, 2x350 watts, 2x175, 2x175 watts, 2x125, 2x125 watts, stereo digital amplifier, fixed install, audio market, audio, class-d, class d, 2 line input, 2-line input, 1x700watts, 1x700 watts, protection circuits, bridged, bridged, noiseless, no fan, power amp, power amplifier, convection, 2-outputs, 2 outputs, 2 output channels,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp2250_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers