Publicar produtos
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    Traduzido por Google,

    O REVAMP4100 é um amplificador digital profissional de 4 canais com módulos amplificadores de potência Classe D de alta potência no interior. A unidade possui circuitos internos de proteção de alto-falante e amplificador estendidos para proteção DC, proteção contra sobrecarga de corrente, proteção contra superaquecimento e proteção contra sobrecarga de entrada.

    O amplificador REVAMP4100 possui 4 canais amplificadores individuais, mas pode ser ligado em ponte em 2 canais estéreo.

    Especificação
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers